Osłony cokołu, boczne, 200 mm do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Nr kat.: VX 8620042

Osłony cokołów stosuje się na głębokości do bocznego zamknięcia jednostki cokołu.

Nr kat.:
VX 8620042
Opis produktu
Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Pasujący do
Głębokość: = 500 mm
Masa/opak.
2,32 kg
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,3 kg
Masa brutto
2,32 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177922266
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
VX Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do gł.: 500 mm
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne