Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie szafy sterowniczej, zależnie od zastosowania z osłoną cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Nr kat.:
- VX 8640026
- Opis produktu
- Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie szafy sterowniczej, zależnie od zastosowania z osłoną cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłony cokołu: blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne, wysokość 200 mm
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.600 mm
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Masa/opak.
- 14,9 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 14,64 kg
- Masa brutto
- 14,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177958906
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Element narożny z osłoną cokołu do VX, przód i tył, wys.: 200 mm, do szer.: 1600 mm, blacha stalowa
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi