Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Nr kat.:
- VX 8640045
- Opis produktu
- Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 1.000 mm
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Masa/opak.
- 5,58 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 5,08 kg
- Masa brutto
- 5,18 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177959064
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu do VX, boczna, wys.: 200 mm, do gł.: 1000 mm, blacha stalowa
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi