Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Nr kat.: VX 8660021

Elementy narożne cokołu z osłonami do elastycznego wprowadzania kabli.

Nr kat.:
VX 8660021
Korzyści
Niezawodność – bardzo wysoka stabilność cokołu
Uniwersalność – zróżnicowane możliwości zabudowy wewnętrznej za pomocą akcesoriów VX
Prostota – płaskie zakończenie między punktami szeregowania
Materiał
Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
4 osłony narożnikowe
Wraz z zestawem montażowym
4 elementy narożne, wysokość 200 mm
1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wskazówka
Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Szerokość: = 400 mm
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Masa/opak.
5,85 kg
Opak.
2 szt.
Waga netto
5,846 kg
Masa brutto
5,85 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,05 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177978126
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Opis produktu
VX Element narożny z osłoną cokołu, przód i tył, wys.: 200 mm, do szer.: 400 mm, blacha stalowa
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Product presentations
Karty produktów
Szczegóły techniczne