Elementy narożne cokołu z osłonami do elastycznego wprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- VX 8660025
- Korzyści
- Niezawodność – bardzo wysoka stabilność cokołu
- Uniwersalność – zróżnicowane możliwości zabudowy wewnętrznej za pomocą akcesoriów VX
- Prostota – płaskie zakończenie między punktami szeregowania
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 osłony narożnikowe
Wraz z zestawem montażowym
4 elementy narożne, wysokość 200 mm
1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm - Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Szerokość: = 1.200 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Masa/opak.
- 11,7 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 11,56 kg
- Masa brutto
- 11,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 44,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177978171
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX Element narożny z osłoną cokołu, przód i tył, wys.: 200 mm, do szer.: 1200 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Product presentations