Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Nr kat.:
- VX 8660035
- Wersja
- Zamknięty
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Głębokość: = 1.000 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Masa/opak.
- 3,67 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa
- Waga netto
- 3,4 kg
- Masa brutto
- 3,671 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177978256
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu VX, boczna , wys.: 100 mm, do gł.: 1000 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Product presentations