Do wentylacji szafy sterowniczej poprzez cokół. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony wentylowane. Dzięki opcjonalnemu mocowaniu osłon można przymocować osłony wentylowane do elementu narożnego cokołu również po bokach.
- Nr kat.:
- VX 8660090
- Wersja
- wentylowane
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
szerokości/głębokości: 600 mm - Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Masa/opak.
- 1,42 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,319 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu VX, wentylowana, do szer./głęb.: 600 mm, blacha stalowa