Standard w budowie szaf sterowniczych: rama szafy z pojedynczymi drzwiami frontowymi, tylna ściana, płyta montażowa, płyta dachowa, dzielone płyty podłogi. Idealne przystosowanie do efektywnej zabudowy szaf.
- Nr kat.:
- VX 8805000
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blacha dachowa
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Płyta montażowa
2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 500 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kod IK
- IK10
- Ilość drzwi
- 1
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 118,25 kg
- Masa brutto
- 122,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 346,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177813830
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- System szaf szeregowych VX, SxWxG: 800x2000x500 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper