- Nr kat.:
- AX 9792065
- Opis produktu
- Osłona zewnętrzna do kompaktowych obudów sterowniczych AX. Do realizacji koncepcji obudowy-w-obudowie. Wycięcie na dole i wytłoczenia z boku i w podłodze dla optymalnej wentylacji obudowy.
- Korzyści
- Osłona zewnętrzna do kompaktowych obudów sterowniczych AX
- Do realizacji koncepcji obudowy-w-obudowie
- Wycięcie na dole i wytłoczenia z boku i w podłodze dla optymalnej wentylacji obudowy
- Materiał
- Aluminium AlMg3
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Zakres dostawy
- Szyny nośne do montażu naściennego
Listwa szczotkowa
Złączka stopniowa M25
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wraz materiałami uziemieniowymi i zestawem montażowym
- Wskazówka
- Zależnie od zastosowania i otoczenia istnieje możliwość zamontowania w osłonie obudowy z blachy stalowej lub ze stali nierdzewnej
- Wymiary
- Szerokość: 621 mm
Wysokość: 650 mm
Głębokość: 308 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 500 mm
Wysokość: = 500 mm
Głębokość: = 210 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15,6 kg
- Masa brutto
- 16,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177961784
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
Osłona outdoor do kompaktowych obudów sterowniczych AX, SxWxG: 500x500x210 mm