- Nr kat.:
- AX 6321050
- Opis produktu
- Do montażu zwykłych monitorów biurkowych TFT o przekątnej ekranu do 24" w formacie 16:9/16:10 
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
 Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
 Uchwyty: aluminium
 Pokrywy: tworzywo sztuczne
 Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne
 Uchwyt monitora: Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
 Uchwyt: naturalnie anodowane
- General colour
- RAL 7035 
- Kolor
- Obudowa i drzwi: RAL 7035
 Uchwyt: naturalnie anodowane
 Pokrywy: podobny do RAL 7024
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami, z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
 Szyba
 Uchwyt do monitorów z mocowaniem VESA 75/100
 Boczne uchwyty i osłony
 Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony
 Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
 Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi
- Wymiary
- Szerokość: 650 mm
 Wysokość: 450 mm
 Głębokość: 155 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65 
- Protection category NEMA
- NEMA 1 
- NEMA 12 
- Type rating według UL 50E
- Typ 1 
- Typ 12 
- Liczba zamknięć
- 2 
- Kod IK
- IK08 
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy 
- Opcjonalnie: przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić 
- Systemy zamykania do dostępu serwisowego z tyłu: wkładka zamka, możliwość wymiany na uchwyt mini Komfort AX, wkładki 27 mm, wersja A 
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa 
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
 Liczba zamknięć: 2
 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Opak.
- 1 szt. 
- Waga netto
- 15,66 kg
- Masa brutto
- 15,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 59,5 kg CO2 eq (Cat B) 
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie 
- Numer taryfy celnej
- 94032080 
- EAN
- 4028177923249 
- ETIM 9
- EC002504 
- ECLASS 8.0
- 27180505 
- Opis produktu
- 
Obudowy obsługi AX do TFT w wersji stołowej do 24", SxWxG: 650x450x155 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium