Obudowa obsługi AX z uchwytami

Nr kat.: AX 6315250

Stalowa obudowa obsługi z uchwytami na bazie AX, blacha stalowa, z wykrojem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60/120/180, dostęp serwisowy z przodu, aluminiowa płyta przednia demontowana w łatwy sposób do obróbki, klasa ochrony IP 55.

Nr kat.:
AX 6315250
Wersja
Przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta frontowa: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
General colour
RAL 7035
Kolor
Obudowa i drzwi: RAL 7035
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Pokrywy: podobny do RAL 7024
Zakres dostawy
Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią
Boczne uchwyty z pokrywkami
Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wymiary
Szerokość: 380 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Wersja
Dostęp serwisowy od przodu
Kod IK
IK08
Wskazówka
Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
Opcjonalnie: przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić
Systemy zamykania do dostępu serwisowego z tyłu: wkładka zamka, możliwość wymiany na uchwyt mini Komfort AX, wkładki 27 mm, wersja A
Systemy zamykania do dostępu serwisowego z przodu: wkładka zamka, wymienna na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Uwaga dot. nr kat.
pasująca płyta montażowa 5051.370 z torbą wysyłkową 5051.300
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,7 kg
Masa brutto
8,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177923140
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis produktu
Obudowa obsługi AX z uchwytami, SxWxG: 380x300x210 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy od przodu
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne