Stalowa obudowa obsługi z uchwytami na bazie AX, blacha stalowa, z wykrojem Ø 130 mm pasującym do systemu ramienia nośnego CP 60/120/180, dostęp serwisowy z przodu, aluminiowa płyta przednia demontowana w łatwy sposób do obróbki, klasa ochrony IP 55.
- Nr kat.:
- AX 6315350
- Wersja
- Przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta frontowa: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Obudowa i drzwi: RAL 7035
Uchwyt: naturalnie anodowane
Płyta frontowa: naturalnie anodowana
Pokrywy: podobny do RAL 7024 - Zakres dostawy
- Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo obrabialną 3 mm aluminiową płytą przednią
Boczne uchwyty z pokrywkami
Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej otworami systemowymi
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm - Wymiary
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Wersja
- Dostęp serwisowy od przodu
- Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
- Opcjonalnie: przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane mimośrodowo w płycie wzmacniającej, wystarczy nawiercić
- Systemy zamykania do dostępu serwisowego z tyłu: wkładka zamka, możliwość wymiany na uchwyt mini Komfort AX, wkładki 27 mm, wersja A
- Systemy zamykania do dostępu serwisowego z przodu: wkładka zamka, wymienna na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Uwaga dot. nr kat.
- pasująca płyta montażowa 5051.371 z torbą wysyłkową 5051.300
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,23 kg
- Masa brutto
- 9,26 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis produktu
- Obudowa obsługi AX z uchwytami, SxWxG: 380x380x210 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium, dostęp serwisowy od przodu
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Safety instructions