Systemy szaf

Systemy szaf szeregowych VX25 i TS 8 oraz systemowe szafy pojedyncze SE są wyposażone w perfekcyjnie przemyślany profil ramy. Zabudowę wnętrza można zrealizować na dwóch płaszczyznach montażowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej. System szaf pełnogabarytowych VX25 wyróżnia się ponadto całkowicie symetrycznym profilem ramowym, znacznym zmniejszeniem złożoności dzięki uproszczonej i bardziej uniwersalnej technice łączenia we wszystkich zastosowaniach.

Hygienic Design – z pewnością większa czystość

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające optymalne procesy

Wszystkie sektory przemysłu spożywczego i napojowego stawiają różne wymagania w zakresie higieny. Rittal ma odpowiednie rozwiązanie na każdą sytuację. Od obudowy, przez rozdzielnicę, aż po klimatyzację – wszystko do siebie pasuje. Oczywiście infrastruktura IT nie stanowi tu wyjątku.

Odkryj teraz Rittal Hygienic Design

Obudowy HD

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego wymagania

Obudowy małogabarytowe

Obudowa przycisków HD

Obudowa z wycięciem na przyciski, dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Przylegająca dookoła szczelnie uszczelka silikonowa pomiędzy obudową a pokrywą. Higieniczne sześciokątne szybkozłącze.

Obudowy małogabarytowe

Skrzynka zaciskowa HD

Obudowa dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Przylegająca dookoła szczelnie uszczelka silikonowa pomiędzy obudową a pokrywą. Higieniczne sześciokątne szybkozłącze

Obudowa naścienna

Kompaktowa szafa sterownicza HD, jednodrzwiowa

Obudowa dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Dach obudowy jest pochylony do przodu pod kątem 30°. Łatwe odróżnianie uszczelki od artykułów spożywczych dzięki jej niebieskiemu zabarwieniu

Obudowy Hygienic Design

Obudowy HD na gaśnice

Ważne urządzenia bezpieczeństwa są szybko dostępne i chronione zgodnie z wymogami higieny – obudowę na gaśnice można ustawić bezpośrednio w środowisku produkcji

Obudowy obsługi

Obudowy obsługi HD

Monitory, PC i inne komponenty z wyświetlaczem są skutecznie chronione zgodnie z wymogami higieny w obudowie obsługi. Nachylony do przodu o 30° dach zapobiega pozostawaniu przedmiotów i pozwala na szybki odpływ cieczy.

Obudowy Hygienic Design

Obudowy HD na drukarki

Higieniczna obudowa do ustawiania drukarek lub innych komponentów PC w hali produkcyjnej

Nowość: Wymiennik ciepła powietrze/woda HD

Dla obszarów produkcyjnych przemysłu spożywczego i napojowego, gdzie higiena ma kluczowe znaczenie, dostępne jest teraz łatwe w czyszczeniu rozwiązanie do klimatyzacji szaf sterowniczych.

Nowość: Wymiennik ciepła powietrze/woda HD

Wymiennik ciepła powietrze/woda HD

Akcesoria

Praktyczne akcesoria do ustawiania, montażu i indywidualnej aranżacji wnętrza.

Akcesoria Hygienic Design

Wykończenie wnętrz

Osłona przeciwbryzgowa

Support

The fast track to more information

Pliki do pobrania

  • Broszura Hygienic Design
  • Szczegóły techniczne
  • Podręcznik techniczny systemu
  • Instrukcja montażu

Normy higieniczne

  • Projekt higieniczny Rittal zapewniający bezpieczeństwo żywności opiera się na:
  • Europejskich normach i wytycznych
  • Rozporządzenia UE

Referencje

  • Branże

Dane CAD

  • Obudowy
  • Klimatyzacja

Części zamienne

  • Wybór