Systemy szaf szeregowych VX25 i TS 8 oraz systemowe szafy pojedyncze SE są wyposażone w perfekcyjnie przemyślany profil ramy. Zabudowę wnętrza można zrealizować na dwóch płaszczyznach montażowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej. System szaf pełnogabarytowych VX25 wyróżnia się ponadto całkowicie symetrycznym profilem ramowym, znacznym zmniejszeniem złożoności dzięki uproszczonej i bardziej uniwersalnej technice łączenia we wszystkich zastosowaniach.
Nowa generacja PDU
Dystrybucja prądu w szafie IT dostosowana do potrzeb – inteligentna i bezpieczna.
NOWE PDU – ZALETY
Kompaktowa konstrukcja PDU umożliwia szybkie i łatwe wyposażenie każdego szafy IT w profesjonalny system dystrybucji prądu.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz podstawowego systemu dystrybucji prądu, czy chcesz monitorować całkowite zapotrzebowanie energetyczne swojej szafy serwerowej, przełączać każde gniazdo z osobna lub przeprowadzać szczegółowe analizy zużycia energii – mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.
PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
WSZECHSTRONNE FUNKCJE
POMOC W PRZEJŚCIU NA NOWE MODELE PDU
Chcemy, aby przejście na nowe warianty PDU firmy Rittal było dla Państwa jak najwygodniejsze. Dzięki pomocy przy zmianie oferujemy Państwu nieskomplikowane wsparcie przy zamianie dotychczasowych wariantów PDU na nowy modułowy system wariantów PDU firmy Rittal. Jako użytkownik mogą Państwo wyszukać dotychczasowy numer artykułu 7955.xxx – na przykład z istniejącego projektu – i otrzymać listę wyników z nowego portfolio PDU firmy Rittal. Proponowane artykuły do konwersji mają charakter rekomendacji. Prosimy o indywidualne sprawdzenie, czy zalecenie jest odpowiednie dla Państwa i Państwa zastosowania. Dział obsługi klienta Rittal chętnie odpowie na wszelkie pytania. Proces można zakończyć, tworząc i pobierając listę obserwowanych, lub w razie potrzeby skontaktować się z działem obsługi klienta Rittal.
Nie chcą Państwo dokonywać zmiany, a nadal poszukują odpowiedniego systemu dystrybucji energii dla swojego projektu? W takim razie proszę wybrać tutaj żądaną jednostkę PDU.
VIDEOS
DOWNLOADS
KONTAKT
Mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty PDU? Prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące PDU.