Systemy szeregowe TS 8

Nr kat.: TS 8845500

System szeregowy TS 8 z blachy stalowej dzięki symetrycznemu profilowi na szerokości i głębokości oferuje znacznie większą przestrzeń oraz łatwość zabudowy. Umożliwia to także szeregowanie we wszystkich kierunkach. Oprócz tego zintegrowane, automatyczne wyrównanie potencjałów wszystkich płaskich części i potrójna obróbka powierzchni zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa.

Lampa systemowa LED

Nóżki poziomujące do VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS

Szyny profilowe C 30/15 zgodnie z PN-EN 60 715 do VX, TS, VX SE

Profil do wprowadzania kabli, tylny do TS, TP

Blachy przepustowe do kabli do montażu w szafach TS i SE

Blokada drzwi do dróg ewakuacyjnych

Rolka najazdowa do TS, VX SE, PC

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Nr kat.:
TS 8845500
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blacha dachowa
Ściana tylna
4 uchwyty transportowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Blachy podłogowe
Płyta montażowa
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.400 mm
Głębokość: 500 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
699 mm x 1.296 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kod IK
IK09
Ilość drzwi
1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
89,4 kg
Masa brutto
94,4 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177251069
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x1400x500 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
Atesty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne