System szeregowy TS 8 z blachy stalowej dzięki symetrycznemu profilowi na szerokości i głębokości oferuje znacznie większą przestrzeń oraz łatwość zabudowy. Umożliwia to także szeregowanie we wszystkich kierunkach. Oprócz tego zintegrowane, automatyczne wyrównanie potencjałów wszystkich płaskich części i potrójna obróbka powierzchni zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa.
- Nr kat.:
- TS 8886500
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blacha dachowa
Ściana tylna
4 uchwyty transportowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Blachy podłogowe
Płyta montażowa
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 600 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 699 mm x 1.696 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kod IK
- IK09
- Ilość drzwi
- 1
- 2 supportstrips in depth
- Tak
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 114,285 kg
- Masa brutto
- 120,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177251113
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x1800x600 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper