Systemy szeregowe TS 8 Do modułowej konstrukcji przedniej

Nr kat.: TS 8606512

Systemy szeregowe TS 8 bez drzwi czołowych i płyty montażowej, przygotowane do montażu drzwi częściowych, płyt montażu częściowego, półek urządzeniowych itp.

Nr kat.:
TS 8606512
Zastosowania
Nadaje do montażu:
Płyty montażu częściowego
Półki urządzeniowe i szuflady
Chassis i szyny
Drzwi częściowe z i bez szyb
Kompletne drzwi przeszklone
Szuflady
pionowo podzielonych drzwi
Osłony z zawiasami u góry
Belka ochronna
Materiał
Rusztowanie szafy, dach, tylna ściana i blachy podłogowe: Blacha stalowa
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Dach
Ściana tylna
Trójdzielne blachy podłogowe
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
TS System szeregowy, SxWxG: 600x2000x600 mm, Blacha stalowa, bez płyty montażowej, bez drzwi
Atesty
Bureau Veritas
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal