- Nr kat.:
- TS 8806512
- Zastosowania
- Nadaje do montażu:
- Płyty montażu częściowego
- Półki urządzeniowe i szuflady
- Chassis i szyny
- Drzwi częściowe z i bez szyb
- Kompletne drzwi przeszklone
- Szuflady
- pionowo podzielonych drzwi
- Osłony z zawiasami u góry
- Belka ochronna
- Materiał
- Rusztowanie szafy, dach, tylna ściana i blachy podłogowe: Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Dach
Ściana tylna
Trójdzielne blachy podłogowe
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 58,4 kg
- Masa brutto
- 62,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
TS System szeregowy, SxWxG: 800x2000x600 mm, Blacha stalowa, bez płyty montażowej, bez drzwi