Duże szafy serii TS 8 już w wersji standardowej wykazują się dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie częstotliwości. Dla wyższych wymagań EMC Rittal oferuje szafę TS 8 w wersji o wysokim tłumieniu.
- Nr kat.:
- TS 8806750
- Opis produktu
- Duże szafy serii TS 8 już w wersji standardowej wykazują się dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie częstotliwości. Dla wyższych wymagań EMC Rittal oferuje szafę TS 8 w wersji z certyfikatem VDE o wysokim tłumieniu w.cz.
- Zmiana produktu
- Zalety to: lepsza wytrzymałość na modyfikacje, zoptymalizowana odporność na korozję, jednolity wygląd.
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: bez powłoki
Drzwi, ściana tylna i dach: na zewnątrz lakierowane, wewnątrz bez lakieru
Płyty podłogi: ocynkowane
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Ściana tylna
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Płyta montażowa
4 uchwyty transportowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Wskazówka
- W przypadku szaf szeregowych potrzebna jest uszczelka szeregowa EMC.
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 121,8 kg
- Masa brutto
- 126,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177475731
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x2000x600 mm, blacha stalowa, wersja EMC, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu