Systemy szeregowe TS 8 Szafy EMC

Nr kat.: TS 8808750

Duże szafy serii TS 8 już w wersji standardowej wykazują się dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie częstotliwości. Dla wyższych wymagań EMC Rittal oferuje szafę TS 8 w wersji o wysokim tłumieniu.

Lampa systemowa LED

Uszczelka do systemów szeregowych EMC do TS

Uszczelka do ściany działowej EMC

Płyta podłogi EMC

Ściana działowa do TS

Dławiki kablowe EMC

Koryto kablowe do profilu pionowego TS

Płaska taśma uziemienia

Koryto kablowe

Nr kat.:
TS 8808750
Opis produktu
Duże szafy serii TS 8 już w wersji standardowej wykazują się dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie częstotliwości. Dla wyższych wymagań EMC Rittal oferuje szafę TS 8 w wersji z certyfikatem VDE o wysokim tłumieniu w.cz.
Zmiana produktu
Zalety to: lepsza wytrzymałość na modyfikacje, zoptymalizowana odporność na korozję, jednolity wygląd.
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: bez powłoki
Drzwi, ściana tylna i dach: na zewnątrz lakierowane, wewnątrz bez lakieru
Płyty podłogi: ocynkowane
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Ściana tylna
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Płyta montażowa
4 uchwyty transportowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Type rating według UL 50E
Typ 1
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
Wskazówka
W przypadku szaf szeregowych potrzebna jest uszczelka szeregowa EMC.
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
130,15 kg
Masa brutto
137 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x2000x800 mm, blacha stalowa, wersja EMC, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
Atesty
DNV
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Safety instructions