Systemy szeregowe TS 8 Stal nierdzewna

Nr kat.: TS 8450600

Systemy szeregowe TS 8 ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z płytą montażową. Stopień ochrony IP 55.

Lampa systemowa LED

Ściana działowa do TS

Ściana działowa do płyt modułowych do TS

Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS

Kieszeń na schematy połączeń z blachy stalowej do VX, TS, VX SE, PC, części dolnej TP

Nóżki poziomujące do VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Osłony cokołu, boczne, 100 mm Stal nierdzewna do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Elementy cokołu przednie i tylne, 200 mm Stal nierdzewna do TS, VX SE

Osłony cokołu, boczne, 200 mm Stal nierdzewna do elementów cokołu z przodu i z tyłu

Nr kat.:
TS 8450600
Materiał
Stelaż szafy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy i płyta podłogi: bez powłoki
Drzwi, dach i ściana tylna: na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Ściana tylna
Płyta montażowa
4 uchwyty transportowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy
2 supportstrips in depth
Tak
Ilość drzwi
1
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kod IK
IK09
Wskazówka
Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym.
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
699 mm x 1.896 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
121,1 kg
Masa brutto
128,9 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177300798
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
Atesty
Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne