Systemy szeregowe TS 8 IP 66/NEMA 4X

Nr kat.: TS 8450680

Systemy szeregowe TS 8 ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z płytą montażową. Stopień ochrony IP 66, wymagania NEMA 4X spełnione.

Nr kat.:
TS 8450680
Materiał
Stelaż szafy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Podłoga: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy i płyta podłogi: bez powłoki
Drzwi, dach i ściana tylna: na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Dach
Podłoga, zamknięta
Ściana tylna
Płyta montażowa
4 uchwyty transportowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
Zestaw akcesoriów do ścian bocznych do przebudowy do IP 66
2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy
Ilość drzwi
1
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
Kod IK
IK09
Wskazówka
Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym.
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
699 mm x 1.896 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
121,1 kg
Masa brutto
128,9 kg
EAN
4028177602526
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
TS System szaf szeregowych, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, mit z płytą montażową, blacha stalowa, drzwi pojedyncze z przodu
Atesty
Bureau Veritas
C-UL
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Info sheet
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne