Szafa bazowa VX z drzwiami przeszklonymi do zastosowań przemysłowych: rama szafy z drzwiami przeszklonymi z przodu, drzwiami tylnymi, płytą dachową, dzielonymi płytami podłogi. Idealne przystosowanie do efektywnej zabudowy szaf.
- Nr kat.:
- VX 8840120
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie (180°)
Tylne drzwi z blachy stalowej (130°)
Zamknięcie przednie i tylne: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Blacha dachowa
Płyta podłogowa - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 69,3 kg
- Masa brutto
- 71 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 174,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177951402
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- System szaf szeregowych VX, SxWxG: 600x2000x600 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, drzwi przeszklone z przodu
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne