Pojedyncza szafa ze stali nierdzewnej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych. Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66/NEMA 4X.
- Nr kat.:
- SE 5853680
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Podłoga: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Powierzchnia
- Obudowa, ściana tylna i drzwi: szlif prosty, ziarno 400
Płyta montażowa: ocynkowana
Podłoga: bez powłoki - Zakres dostawy
- Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Ściana tylna odkręcana
Płyta montażowa
Podłoga, płyta(-y) kołnierzowa(-e)
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe 18 x 39 mm - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Typ 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kod IK
- IK10
- Ilość drzwi
- 1
- Wskazówka
- Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym 2486.400.
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 149 kg
- Masa brutto
- 153 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 462,09
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- VX SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Info sheet
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne