System szaf szeregowych VX25 C4-H

Nr kat.: VX 8686450

Standard w budowie szaf sterowniczych: rama szafy z pojedynczymi drzwiami frontowymi, tylna ściana, płyta montażowa, płyta dachowa, dzielone płyty podłogi. Idealne przystosowanie do efektywnej zabudowy szaf. Powłoka analogiczna do PN-EN ISO 12944 klasa ochrony przed korozją C4-H. Ważne: należy zwrócić uwagę na właściwości produktu oraz uwagi dotyczące instalowania i konserwacji zawarte w opisie produktu.

Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa C4-H

Lampa systemowa LED

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Złączka szeregowa, wewnętrzna do VX, VX IT

Blok szeregowy, wewnętrzny do VX, VX IT

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do VX, VX IT

Nr kat.:
VX 8686450
Wersja
Powłoka analogiczna do PN-EN ISO 12944
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: z powłoką cynkowo-magnezową, pokrywany proszkowo
Drzwi, dach i tylna ściana: pokrywane proszkowo, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blacha dachowa
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Płyta montażowa
2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 600 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
499 mm x 1.696 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kod IK
IK10
Ilość drzwi
1
Wskazówka
Instalacja i konserwacja: Norma PN-EN ISO 12944 dotyczy konstrukcji stalowych (np. kontenerów i mostów) i dlatego tylko częściowo ma zastosowanie do szaf sterowniczych. Dla szaf C4-H zastosowano wymagania dotyczące badań powłok lakierniczych określone w tej serii norm. Nasze „analogowe powłoki lakiernicze C4-H” spełniają znormalizowanego testu mgły wodnej 720h. Niemniej jednak w takich obudowach z blachy stalowej może wystąpić korozja. Jeśli obudowy te są używane w obszarach zagrożonych korozją, użytkownik musi przeprowadzać regularną konserwację i naprawiać wszelkie uszkodzenia powłoki lakierniczej. W zależności od zastosowania, użytkownik musi podjąć odpowiednie środki w celu ochrony przed warunkami otoczenia, takimi jak np. promieniowanie UV.
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
89 kg
Masa brutto
92 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
VX System szaf szeregowych C4-H, SxWxG: 600x1800x600 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi