Szafa do magazynowania energii VX ESS

Nr kat.: SV 9690040

Rama szafy z płytą dachową, perforowane drzwi i tylna ściana. Z uniwersalną zabudową wewnętrzną. Optymalnie nadaje się do efektywnej i modułowej rozbudowy magazynów energii z szynami ślizgowymi.

Szyny montażowe 23 x 23 mm do VX, TS, VX SE

Nakrętka klatkowa

Nakrętka nasuwana

Nr kat.:
SV 9690040
Wersja
Z uniwersalną zabudową wewnętrzną
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta dachowa: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 1,5 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i tylna ściana: pokrywane proszkowo, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi i ściana tylna, perforowane
Blacha dachowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 20
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
66 kg
Masa brutto
66,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
208,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177044272
ETIM 9
EC000261
Opis produktu
VX Szafa magazynu energii ESS, SxWxG: 600x2000x600 mm, z drzwiami, ścianą tylną, zabudową wewnętrzną
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi