Systemowa szafa pojedyncza SE 8 IP 66/NEMA 4

Nr kat.: SE 5830580

Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Zabudowa w pełni kompatybilna z TS 8, a przez to pełna integracja z rodziną produktów TS 8. Wysoka klasa ochrony dzięki IP 66 / NEMA 4. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.

Uchwyty transportowe do VX, TS, VX SE

Szyna systemowa chassis TS 23 x 73 mm

Blachy przepustowe do kabli do montażu w szafach TS, SE i PC

Profil do wprowadzania kabli, tylny do TS, TP

Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS

Szyny profilowe C 30/15 zgodnie z PN-EN 60 715 do VX, TS, VX SE

Szyna montażowa chassis TS 45 x 88 mm

Blokada drzwi do dróg ewakuacyjnych

Nr kat.:
SE 5830580
Opis produktu
Systemowa szafa pojedyncza bazuje na platformie TS 8. Można stosować akcesoria systemowe do zabudowy TS 8 bez ograniczeń.
Materiał
Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Podłoga: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Obudowa, drzwi i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Podłoga: gruntowana przez zanurzenie, pokrywana proszkowo, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Podłoga, zamknięta
Ściana tylna odkręcana
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 400 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
499 mm x 1.696 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Klasa ochrony NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Ilość drzwi
1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
100,5 kg
Masa brutto
103,6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 600x1800x400 mm, blacha stalowa, IP 66 / NEMA 4, z płytą montażową, pojedyncze drzwi z przodu
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Podręcznik techniczny systemu Rittal