- Nr kat.:
- SE 5831580
- Opis produktu
- Systemowa szafa pojedyncza bazuje na platformie TS 8. Można stosować akcesoria systemowe do zabudowy TS 8 bez ograniczeń.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Podłoga: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
- Powierzchnia
- Obudowa, drzwi i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Podłoga: gruntowana przez zanurzenie, pokrywana proszkowo, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Podłoga, zamknięta
Ściana tylna odkręcana
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 400 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 699 mm x 1.696 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Ilość drzwi
- 1
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 121,1 kg
- Masa brutto
- 124,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177696730
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 800x1800x400 mm, blacha stalowa, IP 66 / NEMA 4, z płytą montażową, pojedyncze drzwi z przodu