- Nr kat.:
- TS 8806790
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm
Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Dach i tylne drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Drzwi: pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Drzwi tylne, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 89 kg
- Masa brutto
- 94 kg
- EAN
- 4028177698345
- ECLASS 8.0
- 27180101