Systemy szeregowe TS 8 z drzwiami przeszklonymi i tylne drzwi

Nr kat.: TS 8808790

Szafy szeregowe TS 8 drzwiami szklanymi aluminiowymi z pojedynczą szybą ze szkła bezpiecznego.

Nr kat.:
TS 8808790
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm
Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Dach i tylne drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Drzwi: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Drzwi tylne, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
2 poprzeczki montażowe zamontowane w głębi szafy
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
95 kg
Masa brutto
100 kg
EAN
4028177698352
ECLASS 8.0
27180101
Atesty
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Szczegóły techniczne