System szaf szeregowych VX25, stal nierdzewna Szafa bazowa

Nr kat.: VX 8452000

Standard w budowie szaf sterowniczych z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304): rama szafy z pojedynczymi drzwiami frontowymi, tylna ściana, płyta montażowa, płyta dachowa, dzielone płyty podłogi. Idealne przystosowanie do efektywnej zabudowy szaf.

Element narożny z osłoną cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Osłony cokołu, boczne do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Element narożny z osłoną cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Osłony cokołu, boczne do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Ściany boczne, przykręcane, stal nierdzewna do VX

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Złączka szeregowa, wewnętrzna do VX, VX IT

Blok szeregowy, wewnętrzny do VX, VX IT

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do VX, VX IT

Szyna systemowa chassis 23 x 89 mm, stal nierdzewna do VX, VX SE

Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX

Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do obudowy VX, VX IT, VX SE, AX z tworzywa sztucznego

Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Profil do wprowadzania kabli, na środku

Profil do wprowadzania kabli, tylny

Koryto kablowe

Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Nr kat.:
VX 8452000
Materiał
Stelaż szafy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy i płyta podłogi: bez powłoki
Drzwi, dach i ściana tylna: na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Ściana tylna
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
499 mm x 1.896 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kod IK
IK10
Ilość drzwi
1
Wskazówka
Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym 2486.400.
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
97,42 kg
Masa brutto
100,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
310,68
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177920217
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
System szaf szeregowych VX, SxWxG: 600x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
Atesty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne