System szaf szeregowych VX25 Szafa elektroniczna

Nr kat.: VX 8418000

Idealne do komponentów i modułów wsuwanych w 19": z profilami adapterowymi 19" z przodu, ramą frontową, tylnymi drzwiami, płytą dachową i dzielonymi płytami podłogi

Lampa systemowa LED

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX

Profil do wprowadzania kabli, na środku

Profil do wprowadzania kabli, tylny

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Nr kat.:
VX 8418000
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Rama przednia: aluminiowe profile wyciągane z elementami narożnymi w postaci cynkowych odlewów ciśnieniowych
Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Profile adapterowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Dach i tylne drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Rama przednia: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Ramy czołowe (zawiasy z prawej strony, z lewej strony przytrzymywane przez magnetyczne zatrzaski)
Drzwi tylne (ogranicznik z prawej strony z możliwością zmiany na lewą)
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Profile adapterowe 19", przód
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 800 mm
Wysokość montażowa dla komponentów
33 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
59,6 kg
Masa brutto
63,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177920224
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Szafa elektroniczna VX, SxWxG: 600x1600x800 mm, blacha stalowa, z ramą frontową z zawiasami, z profilami adapterowymi 19", drzwi pojedyncze z tyłu
Certyfikaty
Powierzchnia
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne