Idealne do komponentów i modułów wsuwanych w 19": z profilami adapterowymi 19" z przodu, ramą frontową, tylnymi drzwiami, płytą dachową i dzielonymi płytami podłogi
- Nr kat.:
- VX 8438000
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Rama przednia: aluminiowe profile wyciągane z elementami narożnymi w postaci cynkowych odlewów ciśnieniowych
Drzwi tylne: blacha stalowa, 2,0 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Profile adapterowe 19": blacha stalowa, 2 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Dach i tylne drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Rama przednia: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Płyty podłogi: ocynkowane - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Ramy czołowe (zawiasy z prawej strony, z lewej strony przytrzymywane przez magnetyczne zatrzaski)
Drzwi tylne (ogranicznik z prawej strony z możliwością zmiany na lewą)
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Profile adapterowe 19", przód - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Wysokość montażowa dla komponentów
- 42 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 67,7 kg
- Masa brutto
- 72,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 177,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177920248
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- Szafa elektroniczna VX, SxWxG: 600x2000x800 mm, blacha stalowa, z ramą frontową z zawiasami, z profilami adapterowymi 19", drzwi pojedyncze z tyłu
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions