System szaf szeregowych VX25 IP 66/NEMA 4

Nr kat.: VX 8807000

Najwyższa klasa ochrony i możliwość zastosowania na całym świece dzięki testom według norm europejskich i amerykańskich: rama szafy z drzwiami frontowymi, ściana tylna, płyta montażowa, płyta dachowa, podłoga

Element narożny z osłoną cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Osłony cokołu, boczne do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Element narożny z osłoną cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Osłony cokołu, boczne do systemu cokołów VX, stal nierdzewna Nowa wersja

Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do VX

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Złączka szeregowa, wewnętrzna do VX, VX IT

Blok szeregowy, wewnętrzny do VX, VX IT

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do VX, VX IT

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED

Nr kat.:
VX 8807000
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy, drzwi, dach, podłoga, ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blacha dachowa
Podłoga
Ściana tylna
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
699 mm x 1.896 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Opak.
1 szt.
Waga netto
130 kg
Masa brutto
140,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
System szaf szeregowych VX IP66 / NEMA4, SxWxG: 800x2000x600 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
Atesty
DNV
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Info sheet
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne