Najwyższa klasa ochrony i możliwość zastosowania na całym świece dzięki testom według norm europejskich i amerykańskich, wysokowartościowa stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304): Rama szafy z drzwiami frontowymi, ściana tylna, płyta montażowa, płyta dachowa, podłoga
- Nr kat.:
- VX 8458000
- Materiał
- Stelaż szafy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Płyta podłogowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy i płyta podłogi: bez powłoki
Drzwi, dach i ściana tylna: na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Dach
Płyta podłogowa
Ściana tylna
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Uszczelka szeregowa - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Kod IK
- IK10
- Ilość drzwi
- 1
- Wskazówka
- Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym 2486.400.
- Do łączeń szeregowych można użyć standardowej uszczelki szeregowej do VX zachowując stopień ochrony IP 66/NEMA 4X.
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 129,6 kg
- Masa brutto
- 143,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 397,75
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- System szaf szeregowych VX IP66 / NEMA 4x, SxWxG: 800x2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, blacha stalowa ocynkowana, drzwi pojedyncze z przodu
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Info sheet
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne