Duże szafy serii VX25 już w wersji standardowej wykazują się dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie częstotliwości. Dla wyższych wymagań EMC Rittal oferuje szafę VX25 w wersji o wysokim tłumieniu w.cz.
- Nr kat.:
- VX 8807010
- Wersja
- Wersja EMC
- Opis produktu
- Duże szafy serii VX25 już w wersji standardowej wykazują się dobrym ekranowaniem w szerokim zakresie częstotliwości. Dla wyższych wymagań EMC Rittal oferuje szafę VX25 w wersji o wysokim tłumieniu
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa z powłoką cynkowo-magnezową, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: bez powłoki
Drzwi, ściana tylna i dach: na zewnątrz lakierowane, wewnątrz bez lakieru
Płyty podłogi: ocynkowane
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Ściana tylna
Blacha dachowa
Blachy podłogowe
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe 18 x 39 mm - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm - Ilość drzwi
- 1
- Wskazówka
- W przypadku szaf szeregowych potrzebna jest uszczelka ekranująca EMC.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 119,05 kg
- Masa brutto
- 129,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 320,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177924574
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- System szaf szeregowych VX, SxWxG: 800x2000x600 mm, blacha stalowa, wersja EMC
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions