Szafa modułowa System szaf szeregowych VX25

Nr kat.: VX 9680208

Systemy szeregowe VX, do rozbudowy z drzwiami dzielonymi i z wewnętrznym podziałem w zabudowie modułowej.

Nr kat.:
VX 9680208
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Do IP54, zależnie od części osłonowych
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
85,6 kg
Masa brutto
89,7 kg
Numer taryfy celnej
94032080
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Szafa modułowa VX, SxWxG: 1000x2000x800 mm, blacha stalowa
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Protective conductor brochure
Karty produktów
Szczegóły techniczne