System szaf szeregowych VX25 Szafa modułowa

Nr kat.: VX 9680626

Systemy szeregowe VX, do rozbudowy z drzwiami dzielonymi i z wewnętrznym podziałem w zabudowie modułowej.

Nr kat.:
VX 9680626
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Do IP54, zależnie od części osłonowych
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
45,29 kg
Masa brutto
49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
133 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177929548
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Szafa modułowa VX, SxWxG: 600x2200x600 mm, blacha stalowa
Certyfikaty
Powierzchnia
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Karty produktów
Szczegóły techniczne