Systemy szeregowe VX, do rozbudowy z drzwiami dzielonymi i z wewnętrznym podziałem w zabudowie modułowej.
- Nr kat.:
- VX 9680808
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Ściana tylna
Blachy podłogowe - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Do IP54, zależnie od części osłonowych
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 49,54 kg
- Masa brutto
- 63,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 158,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177929555
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- Szafa modułowa VX, SxWxG: 800x2000x800 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure