System szaf szeregowych VX25 Rozdzielnia instalacyjna

Nr kat.: VX 9666916

Systemy szeregowe VX, jako rozdzielnia instalacyjna ISV, przygotowana do modułów rozbudowy ISV.

Nr kat.:
VX 9666916
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach, ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blachy podłogowe
Ściana tylna
Blacha dachowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Ilość drzwi
1
Wskazówka
Do rozdzielni instalacyjnych o szerokości 600 mm stosować szafy bazowe VX
Do cokołów o wysokości 200 mm potrzeba po 2 opak. elementów narożnych cokołu 100 mm i osłon cokołów 100 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Klasa ochrony NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Wymiary
Szerokość: 850 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
89,2 kg
Masa brutto
91,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177929722
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Opis produktu
Rozdzielnia instalacyjna VX (ISV), SxWxG: 850x2000x600 mm, blacha stalowa, jednodrzwiowe
Atesty
Bureau Veritas
DNV
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Karty produktów
Szczegóły techniczne