Systemy szeregowe VX, jako rozdzielnia instalacyjna ISV, przygotowana do modułów rozbudowy ISV.
- Nr kat.:
- VX 9666956
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach, ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blachy podłogowe
Ściana tylna
Blacha dachowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Ilość drzwi
- 1
- Wskazówka
- Do rozdzielni instalacyjnych o szerokości 600 mm stosować szafy bazowe VX
- Do cokołów o wysokości 200 mm potrzeba po 2 opak. elementów narożnych cokołu 100 mm i osłon cokołów 100 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Wymiary
- Szerokość: 850 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 84,2 kg
- Masa brutto
- 85,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 273,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177929562
- ETIM 9
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Opis produktu
- Rozdzielnia instalacyjna VX (ISV), SxWxG: 850x2000x400 mm, blacha stalowa, jednodrzwiowe
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Load brochure
- Protective conductor brochure