Szafy bezpiecznikowe System szaf szeregowych VX25

Nr kat.: VX 9680005

Systemy szeregowe do rozdziału energii elektrycznej z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi (produkcji ABB lub Jean Müller).

Nr kat.:
VX 9680005
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Osłony czołowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Ściany boczne przestrzeni funkcyjnej
Stelaż do mocowania listw z bezpiecznikami (produkcji ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Do IP 2X (zależnie od części osłonowych)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Wymiary
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
125,3 kg
Masa brutto
136,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
308,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177937062
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Szafa bezpiecznikowa VX, SxWxG: 1000x2000x600 mm, blacha stalowa
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure