System szaf szeregowych VX25 Szafy bezpiecznikowe

Nr kat.: VX 9680206

Systemy szeregowe do rozdziału energii elektrycznej z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi (produkcji ABB lub Jean Müller).

Nr kat.:
VX 9680206
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Osłony czołowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Ściany boczne przestrzeni funkcyjnej
Stelaż do mocowania listw z bezpiecznikami (produkcji ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Do IP 2X (zależnie od części osłonowych)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Wymiary
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
158,6 kg
Masa brutto
180,4 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
VX Szafa bezpiecznikowa SxWxG: 1200x2000x600 mm, blacha stalowa
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Protective conductor brochure