Systemy szeregowe do rozdziału energii elektrycznej z listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi (produkcji ABB lub Jean Müller).
- Nr kat.:
- VX 9680207
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Osłony czołowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Ściany boczne przestrzeni funkcyjnej
Stelaż do mocowania listw z bezpiecznikami (produkcji ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Do IP 2X (zależnie od części osłonowych)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Wymiary
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 149,6 kg
- Masa brutto
- 166,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 368,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177937079
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- Szafa bezpiecznikowa VX, SxWxG: 1200x2000x800 mm, blacha stalowa