Systemy szaf szeregowych VX25 i TS 8 oraz systemowe szafy pojedyncze SE są wyposażone w perfekcyjnie przemyślany profil ramy. Zabudowę wnętrza można zrealizować na dwóch płaszczyznach montażowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej. System szaf pełnogabarytowych VX25 wyróżnia się ponadto całkowicie symetrycznym profilem ramowym, znacznym zmniejszeniem złożoności dzięki uproszczonej i bardziej uniwersalnej technice łączenia we wszystkich zastosowaniach.
TX CableNet
Get IT. Locate IT. Patch IT.
TX CableNet oferuje „Prostotę. Perfekcja”. Nowa szafa IT to przyszłościowe rozwiązanie dla wszystkich użytkowników, którzy oczekują funkcjonalności zgodnej z „najlepszymi praktykami” oraz wysokiej jakości, czyli szafy sieciowej, która sprosta wszystkim wymaganiom. W ten sposób firma Rittal łączy wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie infrastruktury sieciowej w jednym wyjątkowym rozwiązaniu.
TX CABLENET – TWOJE KORZYŚCI
KONCEPCJA RACK + BEST PRACTICE
PORTFOLIO + AKCESORIA
OFERTA
THE CHOICE IS YOURS: ONE RACK, 13 OPTIONS
Blacha dachowa z ukrytym wycięciem na blachę wentylacyjną
Jako osoba odpowiedzialna za IT planujesz swoją infrastrukturę informatyczną i w momencie instalacji, ze względu na niewielkie obciążenie w zakresie wyposażenia wnętrz, nie masz dużego zapotrzebowania na aktywne wentylowanie szaf IT. Wyobraź sobie teraz, że zapotrzebowanie na aktywne wentylowanie szaf IT rośnie i do szafy dodawane są kolejne aktywne komponenty. Nagle aktywna wentylacja nabiera większego znaczenia. W tym przypadku TX CableNet oferuje rozwiązanie dzięki swojej wielofunkcyjnej płycie dachowej. Bezpośrednia integracja lub modernizacja płyty wentylacyjnej może odbywać się bez problemu w miejscu zakrytego wycięcia w płycie dachowej. Alternatywnie, za pomocą podkładek dystansowych można podnieść płytę pokrywającą w wersjach z blachą dachową przykręcaną, aby zapewnić wentylację. Najlepsze jest to, że wszystko to bez konieczności zakupu nowej szafy IT.
Zmniejszone wymiary, z wyposażeniem wewnętrznym lub bez
Jako monter lub technik serwisowy zależy Państwu na tym, aby infrastruktura IT była zainstalowana w sposób zapewniający dobry dostęp ze wszystkich stron, ale ograniczona przestrzeń lub niska wysokość sufitu utrudniają jej umieszczenie? Potrzebujesz szafy IT bez nadmiernej głębokości lub szerokości, ponieważ priorytetem jest oszczędność miejsca, a wymagania dotyczące rozdzielacza sieciowego ograniczają się do niewielkich elementów elektronicznych? W takim razie nowe szafy TX CableNet o dostępnych wymiarach 600 mm szerokości i głębokości oraz wariantach o wysokości 1200 mm idealnie nadają się do Państwa potrzeb. Decyzja o wyborze szafy o niewielkich wymiarach może być również sensowna, jeśli Państwa planowanie nie przewiduje pełnego wykorzystania np. szafy o wysokości 42 U. W przypadku niewielkiej zabudowy wewnętrznej powstają w przeciwnym razie niewykorzystane jednostki wysokościowe, które wymagają dodatkowej osłony, aby nie doszło do nierównomiernej cyrkulacji powietrza w szafie.
Szafa sieciowa z drzwiami przezroczystymi i ściankami bocznymi
Potrzebujesz szybkiego wglądu we wszystkie komponenty w rozdzielaczu sieciowym? Jeśli z tego powodu zdecydujesz się na szafę IT z drzwiami przezroczystymi, może pojawić się następujące pytanie: czy Twoja instalacja przewiduje, oprócz dobrze zorganizowanego systemu zarządzania okablowaniem, również wyposażenie wewnętrzne z komponentami aktywnymi? W takim przypadku należy zapewnić odpowiednią wentylację tych komponentów. Z tego powodu TX CableNet oferuje możliwość doposażenia w kratkę wentylacyjną na dachu – np. również w przypadku późniejszego zwiększenia obciążenia w wyposażeniu wewnętrznym. W tym przypadku blacha wentylacyjna zastępuje przewidziany wcześniej, zakryty otwór w dachu. Jeśli dodatkowo zamontowany zostanie wentylowany element cokołowy, uzyskuje się efektywny przepływ powietrza w szafie. Możliwe są przy tym temperatury w pomieszczeniu i temperatury otoczenia do 30 °C. Zimne powietrze może napływać do szafy od dołu, pobierać ciepłe powietrze z szafy i być odprowadzane do otoczenia przez blachę wentylacyjną.
Szafa sieciowa z wentylowaną drzwiami i ściankami bocznymi
Czy konstrukcja drzwi szafy IT jest dla Państwa nie tylko kwestią estetyczną, ale także ważnym elementem koncepcji klimatyzacji? Nie ma wątpliwości, że wybór drzwi zależy od przeznaczenia i indywidualnego zastosowania. Jeśli drzwi mają przyczyniać się do klimatyzacji szafy IT, warto wybrać wersję zoptymalizowaną pod kątem wentylacji. Dzięki 78% perforowanej powierzchni nadają się one szczególnie do instalacji aktywnych komponentów sieciowych oraz ich chłodzenia z zewnątrz przy istniejącej klimatyzacji pomieszczenia. Korzystne są komponenty aktywne, które mogą samodzielnie zasysać zimne powietrze – przez perforowane drzwi – i odprowadzać je z tyłu przez również perforowane tylne drzwi. Również w tym przypadku zastosowanie ma typowy dla IT przepływ powietrza od przodu do tyłu. Wystarczające są temperatury w pomieszczeniu i temperatury otoczenia do 30°C. Jeśli aktywne komponenty nie posiadają funkcji samodzielnego zasysania powietrza, zaleca się stosowanie szafy IT z perforowanymi drzwiami wyłącznie do zarządzania okablowaniem IT.
Szafa sieciowa bez ścianek bocznych
Planują Państwo ustawienie szaf IT w szeregu zamiast pojedynczo? Szafy TX CableNet są standardowo dostępne w wersjach ze ściankami bocznymi. Jednak do ustawienia w szeregu dostępne są również wersje bez ścianek bocznych z oferty TX CableNet. Nawet jeśli Państwa plany ulegną później zmianie i zdecydują się Państwo na ustawienie pojedyncze, nie poniosą Państwo żadnych strat. Wystarczy zamówić ścianki boczne opcjonalnie w późniejszym terminie i skorzystać z bogatej oferty dopasowanych akcesoriów TX CableNet. Nasza rekomendacja: wybierz wersje bez ścianek bocznych tylko w połączeniu z zamkniętą blachą dachową i zamkniętymi drzwiami. Zastosowanie wentylatora dachowego lub drzwi perforowanych nie jest wskazane, ponieważ uniemożliwia to ukierunkowane prowadzenie powietrza w szafie. Wentylator dachowy zasysa powietrze z otoczenia w sposób niekontrolowany, co uniemożliwia zapewnienie cyrkulacji typowej dla systemów IT.
Pomoc przy przejściu na TX CableNet
Chcemy, aby przejście ze sprawdzonego modelu Rittal TE 8000 na nowy, ulepszony następca TX CableNet było dla Państwa jak najwygodniejsze. Dzięki 13 wariantom, w tym nowym wymiarom z optymalną wysokością, szerokości i głębokości, które są jeszcze lepiej dostosowane do Państwa przyszłych wymagań, TX CableNet kontynuuje sprawdzoną jakość swojego poprzednika, a jednocześnie wyznacza nowe standardy.
Jak działa narzędzie do konwersji? Można wyszukiwać szafy sieciowe TE według numerów katalogowych i uzyskać listę wyników zawierającą nowe szafy o podobnych wymiarach – jeśli chcesz dokładnie zachować dotychczasowe wymiary. W takim przypadku wyświetlane są również częściowo modele VX IT. Proszę sprawdzić, czy rekomendacja jest odpowiednia dla Państwa i Państwa zastosowania – często całkowicie nowe warianty rozmiarowe TX CableNet oferują jeszcze więcej korzyści. Należy pamiętać, że dotychczas montowane akcesoria mogą się w niektórych przypadkach różnić. Proces kończy się utworzeniem i pobraniem listy obserwowanych. W razie potrzeby prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Rittal.
Scenariusze zastosowań
OPIEKA ZDROWOTNA – ZAWSZE DOBRZE ZAOPATRZENI
TELCO – ŁATWE ZARZĄDZANIE KABLAMI
VIDEOS
DOWNLOADS
KONTAKT
Mają Państwo pytania dotyczące TX CableNet? Prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy informacji na temat szafy IT.