Systemy szaf szeregowych VX25 i TS 8 oraz systemowe szafy pojedyncze SE są wyposażone w perfekcyjnie przemyślany profil ramy. Zabudowę wnętrza można zrealizować na dwóch płaszczyznach montażowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafie sterowniczej. System szaf pełnogabarytowych VX25 wyróżnia się ponadto całkowicie symetrycznym profilem ramowym, znacznym zmniejszeniem złożoności dzięki uproszczonej i bardziej uniwersalnej technice łączenia we wszystkich zastosowaniach.
VX IT – najszybsza szafa IT na świecie
VX IT to podstawowy element RiMatrix NG, czyli nowej generacji sprawdzonego systemu IT firmy Rittal – czy to jako rozdzielacz sieciowy, czy jako szafa serwerowa w centrum danych typu edge, colocation lub hyperscale – stanowi idealną platformę spełniającą wszystkie wymagania nowoczesnych infrastruktur IT.
VX IT – TWOJE KORZYŚCI
Kompleksowa oferta szaf i akcesoriów do każdego indywidualnego zastosowania IT – NEXT GENERATION sprawdzonego systemu IT firmy Rittal.
MODUŁOWOŚĆ I KOMPATYBILNOŚĆ
NOWE FUNKCJE I ZOPTYMALIZOWANA DOSTAWA
VX It – pomoc przy przestawianiu
Chcemy, aby przejście ze sprawdzonej platformy TS na nową, ulepszoną wersję VX IT było dla Państwa jak najwygodniejsze. Dzięki narzędziu do migracji oferujemy Państwu proste wsparcie w szybkim przekształcaniu artykułów opartych na TS lub DK-TS na nowe artykuły oparte na VX.
Jako użytkownik mogą Państwo wyszukiwać numery artykułów TS lub DK-TS albo nazwy – na przykład z istniejącego projektu – i otrzymają Państwo odpowiednio przetłumaczoną listę wyników opartą na VX IT. Przekształcenie ogranicza się do portfolio szaf VX IT. Proponowane artykuły mają charakter rekomendacji. Prosimy o indywidualne sprawdzenie, czy rekomendacja jest odpowiednia dla Państwa i danego zastosowania. Tworząc i pobierając listę ulubionych, kończą Państwo proces lub w razie potrzeby mogą Państwo skontaktować się z działem obsługi klienta Rittal.
Nie chcą Państwo zmieniać konfiguracji, a szukają konkretnego wariantu szafy na podstawie określonych kryteriów? W takim razie proszę wybrać tutaj żądany wariant szafy.
VIDEOS
DOWNLOADS
KONTAKT
Mają Państwo pytania dotyczące VX IT? Prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące VX IT.