Obudowa drzwi obsługi

Nr kat.: CP 6536000

Obudowa obsługi z drzwiami, blacha stalowa z listwami uchwytowymi z aluminium. Otwór drzwiowy po stronie czołowej. Stopień ochrony IP 55. Wycięcie i wzmocnienie dla systemu ramienia nośnego CP-L, Ø 130 mm.

Nr kat.:
CP 6536000
Materiał
Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyty: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor
Obudowa i drzwi: RAL 7035
Listwy uchwytowe i klapy pokrywy: RAL 5018
Zakres dostawy
Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem dla systemu ramienia nośnego CP-L, Ø 130 mm
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Drzwi z ramą uszczelniającą
Boczne uchwyty i osłony
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 180 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Wskazówka
Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,556 kg
Masa brutto
7,954 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177186286
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Technical Data sheet