Obudowa drzwi obsługi
Nr kat.: CP 6537000
Obudowa obsługi z drzwiami, blacha stalowa z listwami uchwytowymi z aluminium. Otwór drzwiowy po stronie czołowej. Stopień ochrony IP 55. Wycięcie i wzmocnienie dla systemu ramienia nośnego CP-L, Ø 130 mm.
- Nr kat.:
- CP 6537000
- Materiał
- Obudowa i drzwi: blacha stalowa
Uchwyty: aluminium
Pokrywy: tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Uchwyty: pokrywane proszkowo z zewnątrz - Kolor
- Obudowa i drzwi: RAL 7035
Listwy uchwytowe i klapy pokrywy: RAL 5018 - Zakres dostawy
- Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem dla systemu ramienia nośnego CP-L, Ø 130 mm
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Drzwi z ramą uszczelniającą
Boczne uchwyty i osłony - Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 180 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,625 kg
- Masa brutto
- 8,026 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177186293
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi