Obudowa drzwi obsługi Stal nierdzewna

Nr kat.: CP 6536010

Obudowa obsługi z drzwiami, ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z uchwytami tworzywa sztucznego przystosowanego do kontaktu z artykułami spożywczymi. Możliwość łączenia z systemem ramienia nośnego CP40, stal nierdzewna.

Nr kat.:
CP 6536010
Wersja
Z przyłączem ramienia nośnego CP 40, stal nierdzewna
Materiał
Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uchwyty: tworzywo sztuczne przystosowane do kontaktu z artykułami spożywczymi, zabarwione na niebiesko
Powierzchnia
Szlif prosty, ziarno 400
General colour
Stal nierdzewna
Kolor
Uchwyty: podobne do RAL 5002
Zakres dostawy
Obudowa zamknięta dookoła
Wycięcie i wzmocnienie dla systemu ramienia nośnego CP 40 stal nierdzewna
Zamknięcie z płytą prowadzącą
Drzwi z ramą uszczelniającą i bocznymi uchwytami
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 150 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Wskazówka
Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
3 mm wkładka dwupiórkowa, wymienna na wkładki zamka 41 mm, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie C
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uwaga dot. nr kat.
pasująca płyta montażowa 5050.430 z torbą wysyłkową 5050.507
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,125 kg
Masa brutto
7,44 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177220379
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Opis produktu
CP Obudowa obsługi z drzwiami, SxWxG: 400x300x150 mm, stal nierdzewna, 1.4301
Atesty
UL
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Szczegóły techniczne