Obudowa obsługi z drzwiami, ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z uchwytami tworzywa sztucznego przystosowanego do kontaktu z artykułami spożywczymi. Możliwość łączenia z systemem ramienia nośnego CP40, stal nierdzewna.
- Nr kat.:
- CP 6539010
- Wersja
- Z przyłączem ramienia nośnego CP 40, stal nierdzewna
- Materiał
- Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uchwyty: tworzywo sztuczne przystosowane do kontaktu z artykułami spożywczymi, zabarwione na niebiesko - Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- General colour
- Stal nierdzewna
- Kolor
- Uchwyty: podobne do RAL 5002
- Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Wycięcie i wzmocnienie dla systemu ramienia nośnego CP 40 stal nierdzewna
Zamknięcie z płytą prowadzącą
Drzwi z ramą uszczelniającą i bocznymi uchwytami
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 150 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Wskazówka
- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
- 3 mm wkładka dwupiórkowa, wymienna na wkładki zamka 41 mm, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie C
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12 kg
- Masa brutto
- 12,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177220393
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Opis produktu
- CP Obudowa obsługi z drzwiami, SxWxG: 600x400x150 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions
- White Paper